Printec 661

661

Main Applications

Newspaper Coldset

Construction

Printec 661 is available in 4 ply,
2,13 mm thickness

Key performance

  • Blanket developed for the Brazilian market
  • Suitable for coldset applications
  • Wide thickness availability and no-pack version available
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    Conventional Blue

    2,13

    140

    1,50 to 1,80

    <2

    >71,5

    Yes

     ADDITIONAL INFORMATION
    APPLICATIONS    Newspaper Coldset. No pack.

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com