Vulcan Master

Vulcan Master 火神大师橡皮布介绍

Vulcan Master 橡皮布结构示意图
vulcan master 1

第1层织布


第2层织布

第3层织布



第4层织布

Vulcan Master 橡皮布气垫层放大图
Vulcan master china 2 3

- 特瑞堡集团最新推出的高质量封孔气垫的四层橡皮布。质量优于同价位竞争对手。

- 特殊工艺造就非常稳定的骨架,将橡皮布的沉降塌缩减至最低.

- 保持稳定的厚度,减少纸边痕,保证高耐印力,降低成本。

vulcan master 4
vulcan master 5

- 经特殊处理非常坚固的布基减少拉伸,适合高速印刷机和超大幅面印刷机。

- 防水、防溶剂的底布减少溶剂的渗入所造成的橡皮布溶胀,延长使用寿命。

Vulcan Master 表面放大图
vulcan master 6
Vulcan Master 受冲击后印品                                                                            某进口品牌受冲击后印品
vulcan master 7

• 气垫层封孔设计,超长耐印力,减少纸边痕。

• 特殊面胶经极佳的表面研磨、挑战精细网点。

• 完美的纸张剥离性能并具有出色的清洗能力。

• 出色的抗冲击能力减少停机、纸边痕,降低成本。