无论长久性使用还是一次性使用都保持最优的质量。
特瑞堡医疗研发、制造和提供用于医疗和制药应用的各种高性能材料的软管和硬管。软管和硬管都是在洁净室设施中使用《药品生产质量管理规范》(GMP)标准挤压出来的。
硅胶管由于其具备独特的生物相容性和物理耐久性,在无数的医疗应用中发挥着重要作用。在体内,它被用作电刺激装置的绝缘体,输送和排出液体的导管,以及各种介入疗法的导管。在体外,它非常适合包括血液氧合和许多制药加工的应用。
了解GeoTransTM挤压工艺如何支持复杂医疗设备的设计。
适用于医疗应用。
探索硅胶管与原料药结合的方法。
轻松地选择出满足您应用的正确软管和硬管。
客户: 生物加工设备制造商 应用: 生物加工用流管
问题:
解决方案
由于底部出口的一次性生物袋体积大,客户要求高流量的排放。这里面包括从蠕动泵转换到凸轮转子泵。更厚的管壁可以防止软管发生坍塌,并满足规定的流量。
一次性用品的组件
顾客: 导管制造商 应用: 用于中心血管接入导管的多腔管和液体注射成型连接器
位于加利福尼亚州Rancho Santa Margarita的Gish Biomedical公司奖励了特瑞堡密封系统 Northborough工厂一份合同,为他们的中央血管接入导管生产多腔管和液体注射成型连接器。该奖励是基于我们在生命科学市场多年来生产高质量工程解决方案的经验。