TM1060 | Traktör lastikleri | Trelleborg Wheels TR

TM1060

TM1060’ın eşsiz özelliklerini ve avantajlarını keşfedin

TM1060_200x281
Rakipsiz sırt tasarımı Trelleborg radyal tarım ürününün en iyi kalitesi ile bir araya gelir. Kanat etkisi sırt genişliğini en üst düzeye çıkarırken ekstra geniş ayak izi ve çift açı artırma çekiş gücü özelliği sağlar.
 
 Ayrıca, güçlendirilmiş yanak esnekliği çok düşük toprak sıkışmasına neden olur.
 
 TM1060, Standart veya IF teknolojisinde aynı boyuta kıyasla daha yüksek bir yük kapasitesine sahiptir. Trelleborg ‘/60 serisi, orta ve yüksek güçlü traktörlere yönelik lastik senaryosunda düşük basınçta aynı yükü veya aynı basınçta daha yüksek yükü garanti ederek bir adım öne çıkar.
 
 Lastiklerin boyutları artırılmadan yeni Trelleborg TM1060 daha dar jantlar kullanmasına rağmen 300 hp’nin üzerindeki traktörleri donatabilir ve bağlantısını mükemmel bir şekilde zemine aktarır.

İndir

Bu PDF’ler, TM1060 hakkında talimat ve önerilerden ipuçları ve boyutlandırma ayrıntılarına kadar bilmek isteyeceğiniz tüm bilgileri kapsar

TM1060

Enrich your farming  

İndir (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

 

İndir (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

İndir (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

Tam basınç tablosu için boyutun yanındaki " + " simgesine tıklayın

Lastik Açıklaması Oturum Genişliği Genel çap Yuvarlanma Çevresi Static Loaded Radius Speed Radius Index Jantlar İzin Verilen Jantlar Nominal Basınç Sırt Türü Tip Basınç Tablosu

VF520/60R28 
149 D

520

1340

3985

575

650

DW18L

W18L;DW16L;W16L

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R28 
157 D

600

1420

4205

605

675

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R30 
158 D

595

1490

4420

625

700

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF650/60R38 
166 D

655

1735

5190

755

825

DW23B

MW23B-DW20B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R38 
171 D

715

1820

5420

785

875

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R42 
173 D

715

1930

5735

835

925

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF750/70R44 
183 D

770

2186

6465

945

1025

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Product videos

Want to learn more about the features of the TM1060? These product videos cover all the key details.

Related products

Discover similar products to the TM1060 within Agricultural Tractor

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*