Tarım amaçlı traktör lastikleri | Trelleborg Wheel Systems TR

Tarım faaliyetlerinizi geliştirmeye yönelik tarım amaçlı traktör lastikleri

Yüksek güç, olağanüstü çekiş gücü ve yüksek yük taşıma becerileri, yenilikçi traktör lastiklerimizin özelliklerinden yalnızca bazılarıdır. Trelleborg’da tarım faaliyetlerinizi zenginleştirmek için sürekli olarak yeniliğe odaklanıyoruz. Böylece sizin için üretkenliği artırıp kapalı kalma süresini azaltmayı amaçlıyoruz.

24Ürünler

TM1000 ProgressiveTraction®
  • Çift Bağlantı Noktası, daha iyi yol tutuşu
  • Titreşimde azalma, daha az yakıt tüketimi
  • Gelişmiş kendi kendini temizleme, daha yüksek çekiş gücü
Daha fazla göster

TM900 High Power
  • Ağır yükleri taşımak için kullanılan yüksek güçlü traktörler için idealdir
  • En büyük tarım araçlarının yüksek torkunu aktarabilir
  • Tüm toprak türlerinde harika çekiş gücü
Daha fazla göster

TM1060
  • Trelleborg özel diş yapısı uzun ömür sağlar
  • Dişlerarası özel yapısı ile kendi kendine temizlenmeyi en üst düzeye çıkarır
  • Çift açılı halka şekli çekiş gücünü ve konforu artırır
Daha fazla göster

TM800
  • D sınıfı ve 1,6 bar nominal basınçta yol üzerinde 65 km/saate ulaşabilir
  • Ekstra büyük sırt deseni
  • Ağır yükleri taşıyabilir ve çok düşük basınçta çalışabilir
Daha fazla göster


TM800 Sugar Cane
  • D sınıfı ve 1,6 bar nominal basınçta yol üzerinde 65 km/saate ulaşabilir
  • Ekstra büyük sırt deseni
  • Ağır yükleri taşıyabilir ve çok düşük basınçta çalışabilir
Daha fazla göster

TM700 ProgressiveTraction
  • Tutuş performansı iki tutturma noktası ile geliştirilir
  • Halka tabanının daha geniş olması halka titreşimlerinde daha yüksek direnç ile sonuçlanır
  • Gelişmiş kendi kendine temizlik
Daha fazla göster

TM700
  • Performans ve çok yönlülüğü ile bilinir
  • Kullanım ömrü boyunca traktörünüzün verimliliğini artırır
  • Yol üzerinde olağanüstü taşıma ve konfor
Daha fazla göster



123

Aradığınızı bulamadınız mı?

Tarım, ormancılık, malzeme taşıma veya inşaat alanlarında çalışanlar için uygun bir lastiğimiz var. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın. 

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*