Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Brawler HPS (High Performance Solid) tires are designed to perform in extreme environments.

Trelleborg_Brawler_HPS-Solidflex-Traction_200x281Brawler HPS (High Performance Solid) lastikleri; hurda metal geri dönüşüm merkezleri, atık transfer istasyonları ve madencilik operasyonları gibi iyi sürüş kalitesinin gerekli olduğu ekstrem ortamlarda performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

• Havalı lastiklere göre 3 kata kadar daha fazla aşınabilir kauçuk

• OEM tekerleklerine uygundur

• Eliptik açıklıklar konforlu bir sürüş sağlar

İndirmeler

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Tire Size Alternative Size
Rim
Overall Diameter [mm]
Section Width [mm]
Tread Depth [mm]
Load Capacity
10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Ürün videoları

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*