Brawler HPS Solidflex Smooth |Scrapers Tires | Trelleborg Wheels

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HPS Solidflex Smooth’un eşsiz özelliklerini ve avantajlarını keşfedin

Trelleborg_Brawler_HPS-Solidflex-Smooth_200x281Brawler HPS (High Performance Solid) lastikleri, ekstrem ortamlarda performans göstermek üzere tasarlanmıştır.

• Havalı lastiklere göre 3 kata kadar daha fazla aşınabilir kauçuk

• OEM tekerleklerine uygundur

• Eliptik açıklıklar

• 7 inç derinliğe kadar özel çekiş gücüne sahip sırt mevcuttur.


İndir

Bu PDF’ler, Brawler HPS Solidflex Smooth hakkında talimat ve önerilerden ipuçları ve boyutlandırma ayrıntılarına kadar bilmek isteyeceğiniz tüm bilgileri kapsar

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Tire Size Alternative Size
Rim
Overall Diameter [mm]
Section Width [mm]
Tread Depth [mm]
Load Capacity
10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33 1.816 457  216  12.000 

Product Video

Want to learn more about the features of the Brawler HPS Solidflex Smooth? These product videos cover all the key details.

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*