Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Brawler HPS (High Performance Solid) lastikleri, ekstrem ortamlarda performans göstermek üzere tasarlanmıştır.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid) lastikleri; hurda metal geri dönüşümü, atık transfer istasyonları ve madencilik operasyonları gibi ekstrem ortamlarda performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
 
• Havalı lastiklere göre 3 kata kadar daha fazla aşınabilir kauçuk
• OEM tekerleklerine uygundur
• 7 inç derinliğe kadar özel çekiş gücüne sahip sırt mevcuttur

İndirmeler

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Ürün videoları

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*