Brawler HD Smooth

Brawler HD Smooth (Solid)

Brawler HD lastikleri, iyi sürüş kalitesinin gerekli olduğu ekstrem ortamlarda performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Brawler HD lastikleri; hurda metal geri dönüşüm merkezleri, atık transfer istasyonları ve madencilik operasyonları gibi iyi sürüş kalitesinin gerekli olduğu ekstrem ortamlarda performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
 
Brawler HD, iki parçalı patentli bir tekerleğe ve sadece diski değiştirerek lastik ve tekerleğin birbiriyle değiştirilebilmesine olanak tanıyan disk sistemine sahiptir.

• Köpük dolgulu havalı lastiklere benzer konforlu sürüş
• Ağır yükleri, aşırı torku, şiddetli sapma ve eğme gerilimini gidermek için tasarlanmış çelik tekerlekler
• 7 inç derinliğe kadar özel çekiş gücüne sahip sırt mevcuttur.

İndirmeler

Brawler HD Brochure

Premium Construction Solid  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Ürün videoları

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*