SK-900

İndirmeler

SK-900 Brochure

Premium Construction Pneumatic  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric
Tyre Size
 
Alternative 
Size 
Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 


Overall
 Diameter 

Section Width Tread Depth
Inflation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
23x8.5-12   12 7.0-12 Tubeless 579 213 12 7.30 1,25
27x10-12 250/75-12 14 8.00G-12 Tubeless 690 255 18 7.00 3,54
27x10.5-15   16 W8.0-15 Tubeless 691 259 13 7.10 1,8
29x12.5-15   8 10.0-15 Tubeless 742 310 18 3.20 1,53
31x15.5-15   8 13.0-15 Tubeless 792 391 20 3.10 1,975
10-16.5   8 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 4.10 1,88
10-16.5   10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 5.20 2,135
31.5x13-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 790 326 20 4.90 2,575
12-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 4.50 2,54
12-16.5   12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 5.50 2,865
14-17.5   14 10.50-17.5 Tubeless 921 349 22 5.50 3,875
15-19.5   14 11.75-19.5 Tubeless 1,019 389 22 4.80 4,565

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*