C-800 R4

C-800 R4, Kazıcı Yükleyicilerde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Geniş profil, daha iyi denge ve iyileştirilmiş flotation için geniş bir yüzey alanı sunar.

C-800 R4 (12,5/80-18), Kazıcı Yükleyicilerin önünde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Geniş profil, daha iyi denge ve iyileştirilmiş yüzdürme için geniş bir yüzey alanı sunar.

C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 ve 21L-24) Kazıcı Yükleyicilerin arkasında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu profil, çakıl taşı ve iri parçalara dayanıklılığı artıran ekstra geniş bir halkaya sahiptir.

• İyileştirilmiş Yüzdürme
• Mükemmel Denge
• Daha Uzun Lastik Ömrü
• Yanak Koruma
• Artırılmış Çakıl Taşı ve İri Parça Dayanıklılığı

İndirmeler

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

İndir (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*