C-800 L2 | Motor Grader Tires | Trelleborg Wheels

C-800 L2 (OTR)

C-800 L2’nin eşsiz özelliklerini ve avantajlarını keşfedin

C-800 L2’nin kendi kendini temizleme profili, yumuşak yüzeylerde maksimum flotation sağlayan geniş bir ayak izi sunar.
 Dayanıklı naylon yapı, darbe hasarına karşı güç ve dayanıklılık sağlar.• Geniş Ayak İzi
• Derin Halkaları Olan Düz Profil
• Uzun Süren Sırt Ömrü
• Yumuşak Yüzeylerde maksimum flotation


İndir

Bu PDF’ler, C800-L2hakkında talimat ve önerilerden ipuçları ve boyutlandırma ayrıntılarına kadar bilmek isteyeceğiniz tüm bilgileri kapsar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

İndir (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93.6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133.6

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*