TM150

TM150

Püskürteç uygulamalarına yönelik ilk Trelleborg Very High Flexion (VF) lastik.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Standart teknolojiye kıyasla VF aynı basınçta %40’a kadar daha fazla yük taşımaya veya aynı yükü taşırken lastiği %40 daha az basınçla şişirmeye olanak tanır.
 
 Yeni TM150 lastiğin sırt deseni, anız hasarlarını önlemek ve yüksek hızda bile (D sınıfı – 65 Km/sa) yol performansını artırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, yeni tasarım, makine yüklü olduğunda lastik sertliğini artıran geniş halkalar ve tutuşu en üst seviyeye çıkarak keskin bir başlık içerir.

İndirmeler

TM150

Enrich your farming  

İndir (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

İndir (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

İndir (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

İndir (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

İndir (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

İndir (pdf)

Teknik Veriler

Tam basınç tablosu için boyutun yanındaki " + " simgesine tıklayın

Lastik Açıklaması Oturum Genişliği Genel çap Yuvarlanma Çevresi Static Loaded Radius Speed Radius Index Jantlar İzin Verilen Jantlar Nominal Basınç Sırt Türü Tip Basınç Tablosu

VF380/90R46 
173 D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178 D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179 D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

 
  *

+

VF480/80R50 
179 D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

Web Uygulamaları

Kaynaklar

Ürün videoları

İlgili ürünler

Bize Ulaşın

İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*