Bu PDF’ler, Twin Forestry T440 hakkında talimat ve önerilerden ipuçları ve boyutlandırma ayrıntılarına kadar bilmek isteyeceğiniz tüm bilgileri kapsar
Tam basınç tablosu için boyutun yanındaki " + " simgesine tıklayın
Lastik Açıklaması | Oturum Genişliği | Genel çap | Yuvarlanma Çevresi | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Jantlar | İzin Verilen Jantlar | Palet Basıncı | Nominal Basınç | Sırt Türü | Tip | Tube | Steel Belted | Basınç Tablosu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650/45-22.5 |
650 |
1160 |
539 |
550 |
AG20.00 |
5.0 |
3,2 |
LS-2 |
Tubetype |
650/45-22.5 |
Steelbelt |
|||
600/55-26.5 |
600 |
1340 |
4050 |
626 |
625 |
AG20.00 |
6.0 |
5,0 |
LS-2 |
Tubetype |
600/55-26.5 |
Steelbelt |
||
600/65-34 |
610 |
1650 |
5070 |
765 |
775 |
DW20A |
5,0 |
3,2 |
LS-2 |
Tubeless |
600/65-34 |
Steelbelt |
||
710/40-24.5 |
710 |
1220 |
3700 |
570 |
575 |
AG24.00 |
6.0 |
5,0 |
LS-2 |
Tubetype |
710/40-24.5 |
Steelbelt |
||
710/45-26.5 |
710 |
1340 |
4020 |
625 |
625 |
AG24.00 |
6.0 |
5,0 |
LS-2 |
Tubetype |
710/45-26.5/ 750/50-26,5 |
Steelbelt |
||
710/55-34 |
710 |
1650 |
4950 |
775 |
760 |
DW24A |
DW23A |
4.00 |
3,2 |
LS-2 |
Tubeless |
700/55-34 |
Steelbelt |
|
750/55-26.5 |
750 |
1485 |
4485 |
690 |
700 |
AG24.00 |
6.0 |
6,0 |
LS-2 |
Tubetype |
710/45-26.5 / 750/50-26.5 |
Steelbelt |
||
800/40-26.5 |
800 |
1340 |
4020 |
625 |
625 |
AG28.00 |
6.0 |
5,0 |
LS-2 |
Tubeless |
800/40-26.5 |
Steelbelt |
Want to learn more about the features of the Twin Forestry T440? These product videos cover all the key details.
Discover similar products to the Twin Forestry T440 within Forestry Machinery Tires
İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.