Yem Hasat Makinesi

Yem Hasat Makinesi

11Ürünler
TM3000
  • Düşük şişirme basıncında lastiğin yük kapasitesini en üst düzeye çıkarır
  • Hasat toplama üretkenliğini artırmak için doğru seçimdir
Daha fazla göster

TM2000
  • Mükemmel çekiş gücü kapasitesi
  • Darbe ve delinmeye karşı en üst düzey dayanıklılık
  • Zorlu ve son derece engebeli arazide bile en uygun yana doğru denge
Daha fazla göster

TM900 High Power
  • Ağır yükleri taşımak için kullanılan yüksek güçlü traktörler için idealdir
  • En büyük tarım araçlarının yüksek torkunu aktarabilir
  • Tüm toprak türlerinde harika çekiş gücü
Daha fazla göster

TM800
  • D sınıfı ve 1,6 bar nominal basınçta yol üzerinde 65 km/saate ulaşabilir
  • Ekstra büyük sırt deseni
  • Ağır yükleri taşıyabilir ve çok düşük basınçta çalışabilir
Daha fazla göster

TH400
  • Harika denge ve manevra kabiliyeti
  • Mükemmel güvenlik
  • Gerilim ve yırtılmaya karşı en üst düzey dayanıklılık
Daha fazla göster

T414 Twin Tractor
  • Maksimum çekiş gücü ve mükemmel kendi kendine temizleme için üç farklı açıda etkili sırt deseni
Daha fazla göster

T404 Twin Implement
  • Yumuşak araziye uygundur
  • Yuvarlak omuz tasarımı ve geniş temas alanı ile karakterize edilir
Daha fazla göster

T421 Twin Implement
  • Eşsiz konvansiyonel kuşak tasarımı, toprak temas alanını en üst düzeye çıkarır
Daha fazla göster


Tekerlekler ve Jantlar
  • Tarım traktörleri için çapı 3 inç ile 54 inç arasında değişen çaplarda komple tekerlekler sunuyoruz
Daha fazla göster


12