Üzüm Hasat Makineleri

Üzüm Hasat Makineleri

13Ürünler
TM700
  • Performans ve çok yönlülüğü ile bilinir
  • Kullanım ömrü boyunca traktörünüzün verimliliğini artırır
  • Yol üzerinde olağanüstü taşıma ve konfor
Daha fazla göster


TM600
  • Etkileyici çekiş gücü
  • Kendi kendine temizleme ve mükemmel aşınma direnci
  • Yüksek yük kapasitesi ve düşük toprak sıkışması
Daha fazla göster

TM600 Rice
  • Çekiş gücünü ve kendi kendine temizlemeyi artıran daha az sayıda diş
  • ProgressiveTraction ekstra diş basamağı +%30 daha büyük diş tabanı, daha fazla denge
  • Daha yüksek lastik sırtı derinliği, standart R1 W’ya kıyasla %20 daha fazla
Daha fazla göster


TM150
  • VF aynı basınçta %40’a kadar daha fazla yük taşımaya olanak tanır
  • Aynı yükü taşırken lastiği %40 daha az basınçla şişirme
Daha fazla göster

TM800
  • D sınıfı ve 1,6 bar nominal basınçta yol üzerinde 65 km/saate ulaşabilir
  • Ekstra büyük sırt deseni
  • Ağır yükleri taşıyabilir ve çok düşük basınçta çalışabilir
Daha fazla göster

T414 Twin Tractor
  • Maksimum çekiş gücü ve mükemmel kendi kendine temizleme için üç farklı açıda etkili sırt deseni
Daha fazla göster

T404 Twin Implement
  • Yumuşak araziye uygundur
  • Yuvarlak omuz tasarımı ve geniş temas alanı ile karakterize edilir
Daha fazla göster

T421 Twin Implement
  • Eşsiz konvansiyonel kuşak tasarımı, toprak temas alanını en üst düzeye çıkarır
Daha fazla göster


12