Pamuk Toplayıcı

Pamuk Toplayıcı

8Ürünler
TM3000
  • Düşük şişirme basıncında lastiğin yük kapasitesini en üst düzeye çıkarır
  • Hasat toplama üretkenliğini artırmak için doğru seçimdir
Daha fazla göster

TM700
  • Performans ve çok yönlülüğü ile bilinir
  • Kullanım ömrü boyunca traktörünüzün verimliliğini artırır
  • Yol üzerinde olağanüstü taşıma ve konfor
Daha fazla göster

TM600
  • Etkileyici çekiş gücü
  • Kendi kendine temizleme ve mükemmel aşınma direnci
  • Yüksek yük kapasitesi ve düşük toprak sıkışması
Daha fazla göster

TM600 Rice
  • Çekiş gücünü ve kendi kendine temizlemeyi artıran daha az sayıda diş
  • ProgressiveTraction ekstra diş basamağı +%30 daha büyük diş tabanı, daha fazla denge
  • Daha yüksek lastik sırtı derinliği, standart R1 W’ya kıyasla %20 daha fazla
Daha fazla göster

T410 Agroforest
  • Minimum darbe ve delinmeyi garanti eden güçlendirilmiş lastik yanağı
  • Sert arazide mükemmel tutuş ve çekiş gücü sağlamak için özel halka şekli
  • Omuz tasarımı sayesinde ağır uygulamalar sırasında yüksek düzeyde denge
Daha fazla göster

TM90
  • 50 ile 160 HP arasındaki traktör boyutlarında kullanılabilir
  • Tüm arazi koşullarında mükemmel çekiş gücü, halkalar arası teraslarla daha da geliştirilmiştir
  • Geniş halka burnu ekstra yüzey ömrü anlamına gelir
Daha fazla göster

Tekerlekler ve Jantlar
  • Tarım traktörleri için çapı 3 inç ile 54 inç arasında değişen çaplarda komple tekerlekler sunuyoruz
Daha fazla göster

Şambreller
  • İç şambrellerimiz hava geçirmezlik ve yırtılma direnci için yüksek kalitede üretilir
Daha fazla göster