Orkot® Slydring® yüksek enine yükleri absorbe ederek piston/piston kolu ve silindir iç çapı/salmastra arasında metal-metal sürtünmesini engeller. Orkot® reçine emdirilmiş, yağlayıcılı ince dokunmuş bir kumaş malzemedir. Yüksek yan yüklere, sönümleme titreşimlerine ve gömülü yabancı parçacıklara karşı koyabilme yeteneğine sahiptir. Yüksek statik yüklere olanak tanır. +250°C (+482°F) çalışma sıcaklıklarına dek kullanılabilen özel malzemelerle üretilebilir. Makale aramak için Elektronik Katalogumuzu kullanın: E-Katalog metrik