TLC Plus | Trelleborg Wheels SW

Load Calculator Plus. Mästare på lantbrukets produktivitet.

Nya Trelleborg TLC Plus-appen.
Användning av rätt tryck kan minska lantbrukets rörliga kostnader med över 20 %. TLC Plus-appen är ett avancerat sensorbaserat kontrollsystem som mäter skillnaden mellan det optimala lufttrycket och det faktiska lufttrycket hos dina traktorer.

Från AppStore

Ladda ner kostnadsfritt för iPad - iPhone

Download TLC App from App store

Från Google Play Market

Ladda ner kostnadsfritt för tablet - smartphone

Download TLC App from Google store

Shop

TLC Plus-sats

TLC Plus är ett avancerat sensorbaserat kontrollsystem som mäter lufttrycket. Användning av rätt lufttryck kan minska lantbrukets rörliga kostnader med över 20 %, samtidigt som skyddet av grödan och driftsäkerheten förbättras. Öka ditt lantbruks produktivitet med TLC Plus. Minska bränsleförbrukningen samtidigt som dragkraften och avkastningen ökar.

TLC Plus. Din pålitliga rådgivare med en knapptryckning

Medan TLC i standardutförandet beräknar rätt tryck för alla tillämpningar, kontrollerar TLC Plus lufttrycket hos din maskinpark och rekommenderar de justeringar som behövs. Tack vare TLC Plus-appen har du tillgång till traktordata, inte enbart bredvid fordonet utan även på distans från ditt kontor.

 Ladda ned appen, registrera dig och få TLC Plus-satsen

Konfigurera din maskinpark och installera TLC Plus-satsen

Kontrollera lufttrycket

Justera lufttrycket och gör om kontrollen

Producera mer, förbruka mindre. Intelligent


Med TLC Plus är ditt lantbruks produktivitet alltid under kontroll. Nya Trelleborg TLC Plus kontrollerar lufttrycket hos dina maskiner och maximerar produktiviteten, effektiviteten och säkerheten hos din lantbruksverksamhet. TLC Plus hjälper dig att skydda din gård.

Ladda ned Användarmanual / broschyren nu!

Load Calculator Plus

TLC Plus hjälper dig att skydda din gård.
Ladda ner

TLC Plus Användarmanual

Upptäck hur du konfigurerar TLC Plus Kit ordentligt och få ut det mesta av dina däck!

Ladda ner

Press review

TLC Plus App Press review

Here's what the media are saying about TLC Plus App @ EIMA Show 2018

Pressmeddelande

TLC Plus

Trelleborg TLC Plus Awarded Disruptor Excellence Award

TLC Plus from Trelleborg Wheel Systems is an advanced sensor-based check-up system that measures tire pressure. At the Big Disruption Conference held in Amsterdam, April 11-12, it received the ‘Disruptor Excellence Award 2019’, which celebrate disruptive innovations.

Trelleborg introducerar den nya TLC Plus-appen på EIMA-mässan

Den nya Trelleborg TLC Plus-appen är ett avancerat, sensorbaserat kontrollsystem som mäter potentiella lufttrycksskillnader mellan det optimala trycket och det faktiska däcktrycket. Denna information kommuniceras sedan via trådlös anslutning till lantbrukarens mobila enhet eller dator.

Trelleborg’s New TLC Plus App Now Available on App Store and in Google Play

After the introduction at EIMA 2018 and LAMMA 2019, the new TLC Plus App from Trelleborg Wheel Systems is now available for download on App Store and Google Play. An advanced, sensor-based check-up system, the app measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to a farmer’s mobile device, or, remotely, to their PC. The new digital tool will take center stage on booth C021 at the SIMA 2019 to be held in Paris, France from 24 to 28 February.

Kontakta oss

Vill du få mer information om TLC Plus-appen? Skriv en rad till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

*
*
*
*
*
*
*