Radodlingshjul för lantbruksmaskiner – Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg Radodlingshjul

Trelleborg Wheel Systems är en ledande tillverkare av däck och kompletta hjul för självgående och bogserade sprutor till lantbruk runt om i världen.

Radodlingshjul

Inom Trelleborgs verksamhet för jordbruksdäck utvecklas, tillverkas och distribueras ett brett utbud av däck och kompletta hjul för självgående och bogserade sprutor.

9Produkter
TM150
  • Med VF kan du ha upp till 40 % mer last vid samma tryck
  • Den nya slitbanan på TM150 gör att du kan arbeta under mycket svåra förhållanden, med utmärkt sidostabilitet och bra komfort och hantering på väg
Visa mer

TM100
  • Särskilt lämpat för arbete med radgrödor och mycket uppskattat för sin komfort
Visa mer


TM700
  • Välkänt för sin prestanda och mångsidighet
  • Kan optimera traktorernas effektivitet under hela livscykeln
  • Utmärkt hantering och komfort på väg
Visa mer

TM1000 High Power
  • Konstant och jämn vridmomentöverföring på fältet
  • Oslagbar dragkraft i plogfåran
  • Lågt rullmotstånd och mycket lång livslängd på vägen
Visa mer

TM1000 ProgressiveTraction®
  • Dubbelt ankare, bättre grepp
  • Minskade vibrationer, mindre bränsleförbrukning
  • Förbättrad självrensning, högre dragkraft
Visa mer

TM1060
  • Trelleborg head lug family look secures long life
  • The interlug terraces maximizes selfcleaning
  • Dual angle lug shape increase traction & comfort
Visa mer

Hjul och fälgar
  • Trelleborg är en ledande tillverkare av kompletta hjul med en diameter på 3 till 54 tum
Visa mer


Mångsidiga och specialiserade däck

Trelleborg har ett av världens största sortiment av mångsidiga och specialiserade däck med hög prestanda. Alla utformade med professionellt och hållbart jordbruk i åtanke.

Typer av radodlingshjul

Utforska vår nya generation av radodlingshjul som har konstruerats och utformats med hållbarhet, effektivitet och bekvämlighet i åtanke.

Verktyg och resurser

Se utbudet av våra senaste digitala verktyg, tekniska rekommendationer och praktiska tips eller använd Däckväljaren på vår hemsida. Med hjälp av Däckväljaren kan du hitta rätt jordbruks- eller skogsbruksdäck som uppfyller behov såväl som önskemål.

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*
*