Trelleborg introducerar den nya TLC Plus-appen på EIMA-mässan

Trelleborg

Trelleborg introducerar den nya TLC Plus-appen på EIMA-mässan

Den nya Trelleborg TLC Plus-appen är ett avancerat, sensorbaserat kontrollsystem som mäter potentiella lufttrycksskillnader mellan det optimala trycket och det faktiska däcktrycket. Denna information kommuniceras sedan via trådlös anslutning till lantbrukarens mobila enhet eller dator.

Lorenzo Ciferri, VP för Marketing and Communications på Trelleborg Wheel Systems, säger: ”De nya TLC Plus-funktionerna bygger på den befintliga och välkända Trelleborg Load Calculator-appen (TLC) som firar sju framgångsrika år efter sin banbrytande lansering 2011 som branschens första belastnings- och tryckkalkylator. TLC-appen finns på 14 språk, fungerar med över 5 000 potentiella maskinkonfigurationer och registrerar kontinuerligt tusentals nedladdningar, uppgraderingar och premiumrecensioner på fem kontinenter.

”Appens rykte som den ledande belastnings- och tryckkalkylatorn har befästs i lantbruksbranschen tack vare dess omfattande utbud av applikationer och maskinkonfigurationer, kombinerat med dess noggrannhet och enkla beräkning. Vi ser att användningen av appen ökar väldigt bland professionella lantbrukare över hela världen och den har idag den största följarbasen bland professionella lantbrukare i världen. Det är därför som vi beslutade att uppgradera appen till denna nya generation av sensorbaserade verktyg: TLC Plus (Trelleborg Load Calculator Plus).”

Användning av rätt tryck kan minska lantbrukets rörliga kostnader med över 20 %. Faktum är att rätt lufttryck minskar bränsleförbrukningen, samtidigt som dragkraften och avkastningen ökar, vilket skyddar och förbättrar det moderna lantbruket.

”Vår marknadsundersökning tyder på att professionella lantbrukare efterhand blir alltmer medvetna om vikten av att välja rätt tryck för sina maskiner. Detta kommer att öka användningen av TPMS trycksystem tillsammans med CTIS och Smart Tires-lösningar inom en snar framtid i det professionella lantbruket”, fortsätter Ciferri.

Nya TLC Plus utformades och konstruerades av Trelleborg för att möta utmaningarna i det moderna och framtida lantbruket. Medan standardfunktionerna hos TLC tillåter exakt beräkning av lämpligt tryck för alla tillämpningar, kontrollerar de nya TLC plus premium-funktionerna om maskinparken i praktiken är inställd med optimalt lufttryck och rekommenderar de justeringar som behövs.

Detta är möjligt tack vare en TLC plus-sats som integrerar appen med TMPS-sensorer (som monteras på däckventilerna) och en gateway som möjliggör dataöverföring till mobila enheter. Tack vare molntekniken tillåter verktygen dessutom att traktorflottorna övervakas på avstånd så att lantbrukarna kan bedöma om maskinerna arbetar med lämpligt tryck från sitt kontor. Denna konfiguration garanterar maximal säkerhet och effektivitet för verksamheten på megagårdar och för entreprenörer som arbetar med stora maskinparker.

”Smarta, lättanvända och noggranna. Det är så vi utformade de nya TLC Plus-appfunktionerna. Med denna målsättning uppmanade vi användarna att bidra till verktygsdesignen genom att vi höll flera workshoppar öppna för en utvald grupp av professionella lantbrukare. Resultatet är en användarvänlig och pålitlig app som kan förbättra lantbrukets effektivitet och produktivitet avsevärt samtidigt som den bästa tekniken används när det gäller TPMS-lösningar”, avslutar Ciferri.

Den nya TLC Plus-appen kommer att presenteras med en livedemo i Trelleborg-montern under EIMA-mässan som pågår 7 till 11 november i Bologna, Italien. De nya funktionerna, likaså TLC Plus-satsen, kommer att vara tillgängliga i hela världen fr.o.m. januari 2019.

Ladda ner pressmeddelandet (pdf):

"Trelleborg introducerar den nya TLC Plus-appen på EIMA-mässan"