Startup-företaget Homeboxx har utvecklat en box som gör det enkelt att leverera kundens matkasse och paket utan att kunden behöver vara hemma. Boxen är anpassad till att kunna stå ute året runt oavsett väderförhållanden. Tätningen är avgörande för att hålla temperaturen i boxen och då vände man sig till Trelleborg för att ta fram rätt tätning.
Konsumenternas beteende har förändrats drastiskt i takt med digitaliseringen. Allt fler väljer att handla på nätet och även att klicka hem morgondagens middag. Tiden ska istället räcka till arbete, fritid och umgås med barnen. Att stå och vänta i långa köer för att hämta paket eller att besöka olika matbutiker lockar allt mindre.
Det norska företaget Homeboxx har skapat en unik lösning som underlättar leveransen. Kunden kan få färskvaror, paket och post levererat direkt till sig utan att vara hemma. Boxen kan placeras på trappan utanför hemmet och är anpassad till att stå ute i både sommarhetan och under de kallaste vinterdagarna.
Låsfunktionen på locket är kopplad till en app där kunden kan kontrollera ifall den öppnas och stängs samt termperaturen i boxen. Kunden kan även tilldela engångslösenord till expiditören för att kunna öppna locket. Och lika smidigt att få hem sin leverans, är det också att retunera sina paket genom att placera dem i boxen.
Tätningen från Trelleborg gör en avgörande skillnad
Temperaturen på boxen är inställd på 4° grader och det är viktigt att det är rätt temperatur i boxen för matens hållbarhet. Tätningen har en mycket ansvarsfull uppgift där syftet är att hålla den inställda temperaturen i boxen oavsett regn, vind eller kyla. Trelleborg har utvecklat enhelt ny tvåkomponents profil med en utomordentlig värdebeständighet som ser till så att boxen kan stå ute under en längre tid.
Trelleborg fick även i uppgift att göra konstruktionen av listen lättare för montören att arbeta med eftersom den tidigare silikonlisten var svår att montera. Så iställlet för att klippa till gummiprofilen, designade Trelleborg en profil utformad som en ram med mjukare kanter. När tätningen är anpassad till applikationen så blir monteringsarbetet som följd mycket lättare och mer effektiv. Montören behöver bara montera tätningen runt insidan av boxen genom att trycka in listen med fingrarna.
- En annan viktig funktion som är avgörande för kvalitenär motståndet vid öppning och stängning av boxen. Designen och materialval p åtätningen ser till så att att locket på boxen sluter tätt samtidigt som handstyrkan inte är avgörande för att det skall gå smidigt säger Peter Somvall, affärsutvecklare för tätningsprodukter på Trelleborg seal and profiles operation.
Ett nära samarbete med kunden
Homeboxx har ett nära samarbete med både transportören och slutkunden för att förbättra funktionerna och upplevelsen av boxen. Produkten har under 2019 testats i flera pilotprojekt och kommer nu att lanseras kommersiellt.
Ett gemensamt problem som tidigare upplevts av många är att man förbinder sig till att ta emot varorna vid angivet intervall. Om kunden inte är hemma under leverans ställer chauffören varorna utanför ytterdörreneller så behöver en ny tid bokas där kunden är hemma under leveransen.
Med Homeboxx vid ytterdörren behöver kunden inte vara hemma. Som följd upplever kunden att stressfaktorn minskar, där mer tid finns till barnen och andra aktiviteter samt att det blir enklare att planera matlagningen.
- Med Homeboxx kan vi spara en massa tid. Vi kan få mat och andra paket levererade hem till oss medan vi är på jobbet säger kunden Ole Ringe.
Kunden kan dessutom välja en design som passar huset och utemöblerna. Utöver det går det även att måla framsidan själv i sina egna färger.
Om du tyckte att den här artikeln var intressant rekommenderar vi att du läser vidare genom att klicka på bilderna nedan.