Protecting the Essential
Protecting the Essential är Trelleborgs åtagande om hållbarhet i vår produktionsstrategi respektive vårt ansvar för värdekedjan, med fokus på verksamheten, efterlevnad och samhällsengagemang.
Våra fokusområden
Hållbarhetsaktiviteter
Fotboll är för alla
Genom sitt samarbete med 'Fourth Wave Foundation' inspirerar Trelleborg Sealing Solutions i Indien tonåringar och unga vuxna att uppleva mångfald och inkludering och lära sig om uthållighet och rättvisa genom fotbollens kraft och enhet.
Naturgummi förbättring
I takt med att Trelleborgs medlemskap i Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) fortskrider kommer fler resultat från initiativet att bli synliga.
Trelleborgs hållbarhetsredovisning fortsätter att utvecklas
Hållbarhetsrapportering
Redovisning av det väsentliga
Trelleborgs hållbarhetsarbete fokuserar på hållbarhetsaspekter som skapar ett långsiktigt värde, vässar resultatet och som verkligen betyder något för våra allra viktigaste intressenter – kunder, anställda och aktieägare. Genom att fråga både externa och interna intressenter vad de anser är viktigast har Trelleborg identifierat vilka aspekter som ska belysas och vilka områden som ska tas med i rapporteringen.
Fyra centrala hållbarhetsområden
Trelleborg har genomfört en serie väsentlighetsanalyser under de senaste åren för att identifiera vilka hållbarhetsområden som intressenter anser viktigast. Resultatet av dessa undersökningar lyfte fram vissa områden, som användning av farliga kemikalier, energianvändning och utsläpp till luft och vatten, samt vikten av en öppen kommunikation och goda relationer med det omgivande samhället.
De hållbarhetsaspekter som de interna och externa intressenterna ansåg viktigast har nu införlivats i fyra fokusområden, som vägleder Trelleborg inom hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapporteringen: Regelefterlevnad, Resursanvändning, Mångfald och Samhällsengagemang.
Science Based Targets
I december 2023 fick Trelleborg sina klimatmål för minskade koldioxidutsläpp godkända av Science Based Targets initiativet. Verifieringen säkerställer att arbetet och framstegen för att minska företagets koldioxidutsläpp presenteras transparent och i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.
Med 2021 som basår, åtar sig Trelleborg att:
- halvera sina direkta och indirekta CO2-utsläpp (Scope 1 och 2) till år 2030
- minska CO2-utsläppen längs värdekedjan (Scope 3) med 25 procent till år 2030