AP Red - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AP RED

Vatten/pumpning

Användningsområde

Avtappningsslang för tunga applikationer. Även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

Egenskaper

Flatrullbar för enkel förvaring och hantering. Låg vikt. Långa längder. Högt sprängtryck. Brett utbud av diametrar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

PVC, röd, slät

Temperaturområde

-10°C to +40°C.

Övrig information

Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

40

14.0

42

0.44

50

0201470

45

14.0

42

0.48

50

0201472

50

12.0

36

0.55

50

0201474

63

12.0

36

0.75

50

0201476

200

70

12.0

36

0.84

50

0201478

200

90

10.0

30

1.15

50

0201482

200

102

10.0

30

1.32

50

0201484

200

150

5.0

15

2.45

50

0201486

200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter