PLUTON TWIN OXYGEN LPG

Användningsområde

Twin svetsslang har utvecklats speciellt för syre och gasol (butan/propan).

Egenskaper

Flexibel och låg vikt, för lättare hantering. Lång livslängd. Ozon och väderbeständig. Flamsäker och tål heta svetsloppor. Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor. Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Översikt

Innertub

SBR-NBR/SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, blå och orange, null, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

ISO 3821. EN 559.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

20

5500563

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

40

5500564

3200

10

3.5

17

20.0

60

75

0.45

40

5500567

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner