PLUTON Red - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON RED

Gas och svets

Användningsområde

Gummislang för acetylentransport vid svetsning.

Egenskaper

Flexibel och låg vikt, för lättare hantering. Lång livslängd. Ozon- och väderbeständig. Flamsäker och tål heta svetsloppor. Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor. Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, röd, slät, för acetylene

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

ISO 3821. EN 559.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

20

0200549

1940

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

40

0200550

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

20

0200032

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

40

0200031

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

100

0200030

3400

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

120

0200029

3480

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

20

0200036

3480

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

40

0200035

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

100

0200034

3400

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

120

0200033

3480

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

20

0060180

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

40

0060179

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

100

0200038

6600

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

120

0060178

6600

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.38

40

5503044

920

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter