PLUTON ARGON

Användningsområde

Svetsslang för alla förekommande typer av svetsaggregat där argon används.

Egenskaper

Flexibel och låg vikt, för lättare hantering. Lång livslängd. Ozon och väderbeständig. Flamsäker och tål heta svetsloppor. Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor. Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Översikt

Innertub

SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

ISO 3821. EN 559.

Övrig information

ID 6.3mm: 100m standardlängder men vi levererar också max 20% av slumpmässig längd (20 och 40m).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

1

0090832

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.19

40

5600902

1720

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

20

5503092

920

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

40

5503078

920

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner