PULSOR 300

Användningsområde

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar. Pneumatisk transport av cement och mineraler. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad). Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

Egenskaper

Utvecklad för extrema arbetsförhållanden när det gäller högt tryck, kraftig böjning och hårt slitande produkter. Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering. Flexibel och lätthanterlig. Stabil konstruktion som motstår höga tryckbelastningar garanterar maximal säkerhet. Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter reverserad pumpning för lätt rengöring. Säkerhetsfaktor 2:1.

Översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

fyra stålkordslager

Yttergummi

slitage- och väderbeständig NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

102

14.0

±1

131

±2

150.0

300

420

9.6

40

1

5606435

160

125

16.5

±1

158

±2

150.0

300

480

13.32

40

1

5606434

80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner