PULSOR 200S

Användningsområde

Egenskaper

Översikt

Innertub

svart, slät

Armering

4 stålkordslager

Yttergummi

svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

200

24.0

±2

248

80.0

200

0.8

1000

28.0

12

1

HO00382

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner