PROJECTOR 40 WHITE

Användningsområde

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter. Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

Egenskaper

Lätt, flexibel och enkel att hantera. Utmärkt nötningsbeständighet. Ledande innertub ger säkrare hantering. Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

Översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

slitage- och väderbeständigt SBR, vit, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<2.10^6Ω/m.

Särskilda egenskaper

innertubens avnötning <40mm3 enligt till ISO 4649.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

65

10.0

±0.75

85

±1.5

12.0

40

320

2.79

20

59006821

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner