Utvinning- och transportslang för slitande bulkprodukter inom livsmedelsindustrin (socker, säd, mjöl, mjölkpulver, foder, etc.) men även för kemikalier (PVC, färgämnen, etc.).
Kan användas i ATEX-miljö: 0, 1, 2 och 20, 21, 22. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Konduktiv inner- och yttertub som avsevärt förlänger livslängden särskilt vid transport av media i höga hastigheter.
livsmedelskvalitet NBR, vit, slät, slitbeständig
syntetisk textil med inbäddad stålspiral
slit och väderbeständig NBR/PVC, grön, korrugerad
-10°C to +80°C.
ledande innertub och yttergummi, R<100MΩ/lg, sprialen måste anslutas till kopplingarna.
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
För slangar kopplade med BLOC-END® gäller max. arbetstryck: 10bar.
ID (mm) | YD (mm) | Gods- tjocklek (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Max. vakuum (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd max. (m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 |
83 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
150 |
4.2 |
20 |
1 |
5513164 |
• |
65 |
98 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
200 |
5.41 |
20 |
1 |
5513165 |
• |
80 |
113 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
240 |
6.7 |
20 |
1 |
5513166 |
• |
100 |
133 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
300 |
7.49 |
20 |
1 |
5513167 |
• |
125 |
158 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
500 |
9.13 |
20 |
1 |
5513168 |
• |
150 |
183 ±2 |
8.5 |
10.0 |
30 |
0.9 |
600 |
10.69 |
20 |
1 |
5513169 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)