ABRA 10

ABRA 10

Blasting and guniting

Användningsområde

Nötningsbeständig blästringsslang för transport av sand, stålkulor och sten.

Översikt

Innertub

Natur- och syntetgummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Nötningsbeständigt syntetgummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub.

Särskilda egenskaper

väderbeständigt <70mm3 enligt ISO 4649.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner