TRELLVAC AL EC liquidation

Innertub

livsmedelskvalitet NBR, slitbeständig, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig NBR/PVC, svart, korrugerad

Temperaturområde

-10°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<100MΩ/lg, sprialen måste anslutas till kopplingarna.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner