MULTIDIAL UPE

MULTIDIAL UPE

Livsmedelsindustrin/Transportslangar

Användningsområde

Lämplig som tryck- och sugslang till vattenhaltiga, sura och oljiga livsmedel såsom mjölk, juice, vin, öl, konjak och sprit, vegetabiliska oljor. Designad för: - processanläggningar, - av- och pålastning från lastkaj till tankbil, etc.

Egenskaper

UPE-innertub av livsmedelskvalitet som är resistent mot de mest använda kemiska rengöringsmedlen, även vid hög koncentration/ temperaturer. Kan också rengöras med ånga upp till +130°C i 30 minuter. Smak- och luktfri innertub. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater.

Hose Design

Översikt

Innertub

livsmedelskvalitet UPE, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

80

0.88

20

5513995

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

80

0.88

40

5513996

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

120

1.26

20

5513997

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

120

1.26

40

5513998

51

-0/+1

63,5

±1.5

10.0

30

0.9

160

1.7

20

5513999

51

-0/+1

63,5

±1.5

10.0

30

0.9

160

1.7

40

5514000

63

-0/+1

75

±1.5

10.0

30

0.9

200

2.39

20

5514001

63

-0/+1

75

±1.5

10.0

30

0.9

200

2.39

40

5514002

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

250

3.26

20

5514003

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

250

3.26

40

5514004

100

-0/+1

114

±1.5

10.0

30

0.9

400

4.49

20

5514005

100

-0/+1

114

±1.5

10.0

30

0.9

400

4.49

40

5514006

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Relaterade produkter