FP 3010 - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

FP 3010

Fiskpumpning

Användningsområde

Används för pumpning av fisk i fiskodlingar och fiskprocessindustrier.

Egenskaper

Flexibel slangkonstruktion ger optimala egenskaper för denna applikation. Tål hård hantering. Fiskpumpslang utan spiral.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

slitbeständig SBR/NBR, svart

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väderbeständig SBR/NBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +80°C.

Övrig information

Andra längder erhålls på begäran.

Teknisk beskrivning

ID (inch) ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

10

254

263

±1.5

3.0

10

4.06

40

2955660

40

10

254

265

±1.5

3.0

10

5.12

40

2863290

40

12

305

312

±1.5

3.0

10

3.83

40

2861070

40

12

305

314

±1.5

3.0

10

5.03

40

2913530

40

12

305

316

±1.5

3.0

10

6.3

40

2911310

40

14

355

362

±1.5

3.0

10

4.44

40

2860840

40

14

355

364

±1.5

3.0

10

5.84

20

1300190

40

14

355

364

±1.5

3.0

10

5.84

40

2052650

40

14

355

366

±1.5

3.0

10

7.3

40

5500653

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter