Fiskpumpning
Används för pumpning av fisk i fiskodlingar och fiskprocessindustrier.
Flexibel slangkonstruktion ger optimala egenskaper för denna applikation. Tål hård hantering. Fiskpumpslang utan spiral.
Tekniska ritningar
slitbeständig SBR/NBR, svart
syntetisk textil
väderbeständig SBR/NBR, svart, vävmönstrat
-40°C to +80°C.
Andra längder erhålles på begäran.
ID (inch) | ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
254 |
261 ±1.5 |
2.0 |
7 |
3.05 |
40 |
5010364 |
40 |
12 |
305 |
312 ±1.5 |
2.0 |
7 |
3.66 |
30 |
0594432 |
30 |
12 |
305 |
312 ±1.5 |
2.0 |
7 |
3.66 |
40 |
0208009 |
40 |
14 |
355 |
362 ±1.5 |
2.0 |
7 |
4.25 |
30 |
0594424 |
30 |
14 |
355 |
362 ±1.5 |
2.0 |
7 |
4.25 |
40 |
0208025 |
40 |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)