FISH PUMP S - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

FISH PUMP S

Farm/Pumping fish

Användningsområde

Gummislang för transport av fisk, utformad speciellt för vakuumpumpar . Samma slang kan användas på båda sidor av pumpen, både på tryck- och vakuumsidan. Slangen kan levereras med mycket flexibla kopplingslösningar, antingen BLOC-END®, vulkaniserad vridbar fläns eller muffar.

Egenskaper

Speciellt framtagen för hårda yttre påfrestningar. Extremt flexibel och robust, särskilt i kyla. Max 90% vacuum eller 3bars tryck. Materialet i innertuben är mycket motståndskraftigt mot fiskfett. Slangen är tillverkad för användning BLOC-END®- kopplingar i aluminium, som monteras utanpå slangen (ID <400mm). Mycket flexibla kopplingslösningar. Oavsett vilken kopplingslösning du väljer, muffar eller vridbar fläns, kan kopplingen senare skäras bort, och slangarna kommer att vara redo för BLOC-END® kopplingar. Inga vassa kanter inne i slangen, inga skador på fisken.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

slitbeständig SBR/NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

SBR/NBR, svart, ID 254-355: korrugerad, ID 405-508: slät

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Kopplingar/tillbehör

Slangar med specialanpassade slangändar eller andra längder kan erhållas på begäran.

Övrig information

Typ: * = Slang utan kopplingar. BE = BLOC-END®. PN10. Kan monteras med BLOC-END® kopplingar, medföljer inte slangen. CS = Vridbara flänsar CS (Stål). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar. SS = Vridbara flänsar SS (Rostfritt stål AISI 304). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar. Andra flänsstandarder kan erhållas mot förfrågan.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Typ Artikel nr Lager eller min. order (m)

254

286

3.0

12

0.9

1500

19.5

10

*/BE

5513582

10

254

286

3.0

12

0.9

1500

22.08

10

SS

5513585

10

254

286

3.0

12

0.9

1500

22.08

10

CS

5513584

10

254

286

3.0

12

0.9

1500

19.5

12

*/BE

5513583

12

254

286

3.0

12

0.9

1500

21.65

12

CS

5513586

12

254

286

3.0

12

0.9

1500

21.65

12

SS

5513587

12

305

340

3.0

12

0.9

1800

30.45

8

SS

5513618

8

305

340

3.0

12

0.9

1800

26.7

10

*/BE

5513588

10

305

340

3.0

12

0.9

1800

29.76

10

CS

5513590

10

305

340

3.0

12

0.9

1800

29.76

10

SS

5513591

10

305

340

3.0

12

0.9

1800

26.7

12

*/BE

5513589

305

340

3.0

12

0.9

1800

29.25

12

CS

5513592

12

355

390

3.0

12

0.9

2100

30.5

10

*/BE

5513594

10

355

390

3.0

12

0.9

2100

34.7

10

CS

5513596

10

355

390

3.0

12

0.9

2100

34.7

10

SS

5513597

355

390

3.0

12

0.9

2100

30.5

12

*/BE

5513595

12

355

390

3.0

12

0.9

2100

34.0

12

SS

5513599

406

446

3.0

12

0.9

2600

51.1

10

*

5513600

10

406

446

3.0

12

0.9

2600

56.78

10

CS

5513602

406

446

3.0

12

0.9

2600

51.1

12

*

5513601

12

406

446

3.0

12

0.9

2600

55.83

12

SS

5513605

12

406

446

3.0

12

0.9

2600

55.83

12

CS

5513604

457

497

3.0

12

0.9

2950

57.2

10

*

5513606

10

457

497

3.0

12

0.9

2950

64.92

10

SS

5513609

10

457

497

3.0

12

0.9

2950

64.92

10

CS

5513608

10

457

497

3.0

12

0.9

2950

57.2

12

*

5513607

12

457

497

3.0

12

0.9

2950

63.63

12

CS

5513610

12

508

548

3.0

12

0.9

3500

64.0

10

*

5513612

10

508

548

3.0

12

0.9

3500

72.92

10

CS

5513614

508

548

3.0

12

0.9

3500

72.92

10

SS

5513615

10

508

548

3.0

12

0.9

3500

64.0

12

*

5513613

12

508

548

3.0

12

0.9

3500

71.43

12

SS

5513617

12

508

548

3.0

12

0.9

3500

71.43

12

CS

5513616

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter