CHEMIKLER PTFE

Innertub

kemikaliebeständig PTFE, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +150°C., Begränsningar gäller beroende på vilka kemikalier som transporteras

Elektriska egenskaper

Ledande innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg. Transversal ledningsförmåga <10^9Ω.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Flera olika typer av passande kopplingslösningar och special-utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information.

Övrig information

För säker användning i ATEX-områden ska slangmonteringen vara ordentligt jordansluten.

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.78

40

1

5606922

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.93

40

1

5606923

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.38

40

1

5606924

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

1.96

40

1

5606925

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner