TRELLFLEX OIL VR

TRELLFLEX OIL VR 

Användningsområde

Kolväte gasåtervinning.

Egenskaper

Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie). Elektrisk ledningsförmåga säkerställas genom den yttre spiralen, ansluts till kopplingen.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Internal helix

polypropylen belagd stål.

Innertub

polypropylene, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, gul, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-20°C to +60°C.

Elektriska egenskaper

Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.

Standard och godkännande

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen) - roterande Guillemin (rostfritt stål), - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)