TRELLFLEX OIL 10 AG

Användningsområde

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%. Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

Egenskaper

Lämplig för transport av svarta oljor (bränsleolja, råolja, etc.) och vita oljor (raffinerade produkter som bensen, fotogen, bensin, vaselin, etc.). Snäv böjningsradie. Lätt vikt för att underlätta hantering.

Översikt

Internal helix

aluminium.

Innertub

polypropylenfilm, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, svart, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.

Standard och godkännande

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen) - roterande Guillemin (rostfritt stål), - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

62

10.0

40

0.9

180

1.35

30

30

5513976

30

65

78,5

10.0

40

0.9

200

2.05

30

30

5513977

30

80

95

10.0

40

0.9

280

2.4

30

30

5513978

30

100

121

10.0

40

0.9

400

4.56

30

30

5513979

30

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Composite hose

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)