TRELLFLEX OIL 10 AA

Användningsområde

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%. Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

Egenskaper

Både svart och vit olja kan transporteras. Snäv böjningsradie. Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att koppla de två spiraler till slangkopplingarna.

Översikt

Internal helix

aluminum.

Innertub

polypropylenfilm, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, svart, korrugerad

External helix

aluminum.

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/assembly.

Standard och godkännande

EN 13765:2018. ADR.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen) - roterande Guillemin (rostfritt stål), - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

62

14.0

56

0.9

180

0.96

30

30

5513972

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

1.2

30

30

5513973

30

80

95

14.0

56

0.9

280

1.76

30

30

5513974

30

100

121

14.0

56

0.9

400

3.9

30

30

5513975

30

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner