Sug- och tryckslang för syntetisk olja och villaolja upp till 50% aromathalt. För begränsad användning motorbränsle och biobränsle.
NBR syntetiskt gummi, svart, slät
syntetisk textil med inbäddad stålspiral
NBR/SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat
-30°C to +80°C.
ledande innertub, R<10^6Ω/m.
ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Max. vakuum (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
29 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
80 |
0.51 |
40 |
5513629 |
• |
25 |
36 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
100 |
0.68 |
40 |
5513630 |
• |
32 |
44 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
130 |
1.06 |
40 |
5513631 |
• |
51 |
64 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
200 |
1.64 |
40 |
5513633 |
• |
76 |
90 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
320 |
2.71 |
40 |
5513635 |
• |
90 |
106 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
360 |
3.59 |
40 |
5513636 |
• |
102 |
118 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
410 |
4.22 |
40 |
5513637 |
• |
152 |
172 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
610 |
7.82 |
40 |
5513638 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)