Oil and petroleum/Discharge applications
Tryckslang för syntetisk olja och villaolja upp till 50% aromathalt. För begränsad användning motorbränsle och biobränsle.
NBR syntetiskt gummi, svart, slät
syntetisk textil
NBR/SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat
-30°C to +80°C.
ledande innertub, R<10^6Ω/m.
ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
26 ±1 |
10.0 |
30 |
130 |
0.43 |
40 |
5513620 |
• |
25 |
35 ±1 |
10.0 |
30 |
200 |
0.58 |
40 |
5513622 |
• |
32 |
43 ±1 |
10.0 |
30 |
320 |
0.78 |
40 |
5513623 |
• |
38 |
49 ±1 |
10.0 |
30 |
380 |
0.91 |
40 |
5513624 |
• |
51 |
63 ±1 |
10.0 |
30 |
510 |
1.38 |
40 |
5513625 |
• |
76 |
88 ±1 |
10.0 |
30 |
760 |
1.87 |
40 |
5513627 |
• |
102 |
115 ±1 |
10.0 |
30 |
1020 |
2.44 |
40 |
5513628 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)