MACADAM 200

Användningsområde

För lastning/ lossning av varm asfalt/ bitumen upp till 200°C (tanklastbilar/ vagnar).
Sug-och utsläpp av andra heta oljeprodukter upp till 110°C (temporärt upp till 140°C) med aromatiskt innehål upp till 50%.

Egenskaper

Inner- och yttertub av gummi som är resistent mot varma oljeprodukter.
Slät innertub så att bitumen rinner lätt igenom slangen.
Enkel att hantering tack vare slätt yttergummi.

Översikt

Innertub

bitumenresistent NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väder och nötningsbeständigt NBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +200°C.

Kopplingar/tillbehör

Kan kopplas med antingen klämmor, klämskal eller presshylsor. Elektrisk ledningsförmåga av slangen (< 10^2 Ω) säkras genom att man ansluter vajern till kopplingarna.

Övrig information

Mot förfrågan, diameter ≥150 mm i typ 2 (15 bar) klass A (+ 175 °C max).

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner