HYDRO K - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

HYDRO'K

Olja och petroleum

Användningsområde

En mångsidig slang för industriellt bruk. För dieselolja, mineralolja och fett med aromatiskt innehåll ≤50%. Returslang i hydraulsystem och för jordbruksutrustning. Havsvatten (motorkylning) och vattenlösning. En allroundslang för olja, vatten, tryckluft, fett etc.

Egenskaper

Bra väder- och åldringsbeständighet. God slitage- och oljebeständighet.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

oljebeständigt NBR/PVC, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/SBR, svart, slät

Temperaturområde

-25°C to +100°C.

Övrig information

Längd 50m: packade i kartong.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

20

0060722

¤

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

40

0060723

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

80

0060724

¤

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

120

0060725

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

20

0060727

¤

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

40

0060728

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

80

0060729

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

120

0060730

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

20

0060732

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

40

0060733

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

80

0060734

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

120

0060735

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

20

0060737

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

40

0060738

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

50

0060703

11400

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

80

0060739

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

120

0060740

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

20

0060742

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

40

0060743

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

50

0060704

7350

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

80

0060744

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

120

0060745

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

20

0060746

¤

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

40

0060747

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

80

0060748

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

120

0060749

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

20

0060844

¤

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

40

0060845

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

80

0060846

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

20

0060750

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

40

0060751

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

80

0060753

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

20

0060755

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

40

0060756

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

80

0060757

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter