HYDRO ECO - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

HYDRO ECO

Olja

Användningsområde

Diesel, blyad och blyfri bensin, RMA (miljövänlig bensin) med aromatiskt innehåll ≥50%. Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm. Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydrauliksystem.

Egenskaper

Flexibel vid låga temperaturer. Utmärkta böjningsegenskaper. Slitage- och väderbeständig. Klarar miljöbränslen.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

NBR/PVC, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

NBR/PVC, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Övrig information

Kan erhållas i andra längder och förpackningar mot förfrågan. Alla standard lagerartiklar levereras på plastbobbiner med ID 55mm.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

3

±0.4

2.25

7,5

±0.5

10.0

30

23

0.05

20

5603911

4

±0.4

3.5

11

±0.5

10.0

30

30

0.11

20

0061636

5

±0.4

3.5

12

±0.5

10.0

30

34

0.13

20

0061637

6

±0.4

3.0

12

±0.5

10.0

30

38

0.12

20

0061638

7

±0.5

3.0

13

±0.6

10.0

30

45

0.13

20

0061639

8

±0.5

3.0

14

±0.6

10.0

30

52

0.14

20

0061640

10

±0.5

3.0

17

±0.6

10.0

30

62

0.2

10

5500140

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)