AEROKLER F

AEROKLER F

Oil and petroleum/Aircraft fueling

Användningsområde

Tanka och tömma flygplan på marken med fotogen- eller petroleumbränsle, aromatiskt innehåll ≤50%. Avlägsna bränsle under tryck.

Egenskaper

Känns igen av de stora oljebolagen. Väldigt motståndskraftig, förorenar inte bränsle. Levereras efter begäran; slangens delar anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor. Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat. Lätt, flexibel och nötningsbeständig slang.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

fotogentålig NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad PET-spiral

Yttergummi

olje- och vattentålig CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

halvledande yttergummi, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

ISO 1825:2017 typ F.

Övrig information

Anpassade längder är tillgängliga mot förfrågan. Levereras efter begäran; slangens delar är anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor. Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

±0.8

8.25

48,5

±1.0

20.0

80

0.65

140

1.24

40

5501256

120

38

±0.8

8.75

55

±1.0

20.0

80

0.65

180

1.54

40

5500131

80

50

±1.2

9.5

69

±1.0

20.0

80

0.65

215

2.15

40

5500132

160

63

±1.2

9.5

82

±1.5

20.0

80

0.65

230

2.64

40

5500133

75

±1.2

10.25

95,5

±1.5

20.0

80

0.65

230

3.4

40

5500134

100

±1.6

11.0

122

±2.0

20.0

80

0.65

345

4.63

1

0095584

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Homologation Test Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter