AEROKLER C

AEROKLER C

Oil and petroleum/Aircraft fueling

Användningsområde

Tanka flygplan på marken med fotogen- eller petroleumbränsle, aromatiskt innehåll ≤50%. Avlägsna bränsle under tryck.

Egenskaper

Känns igen av de stora oljebolagen. Väldigt motståndskraftig slang som inte förorenar bränsle. Lätt, flexibel och nötningsbeständig slang.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

fotogen tålig NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och vattentålig CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

halvledande yttergummi, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EI 1529:2014 typ C. ISO 1825:2017 typ C.

Övrig information

Anpassade längder är tillgängliga mot förfrågan. Levereras efter begäran; slangens delar är anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor. Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat. Max. vakuum 0.15bar: slangen behåller 80% av orginal innerdiameter enligt standard EI 1529/C och ISO 1825:2017.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.55

30

5500067

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.55

40

0060578

25

6.25

±0.7

37,5

±1.0

20.0

80

0.15

115

0.75

40

0060593

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

0.87

30

0060594

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

0.87

40

0060595

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.04

30

0060596

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.04

40

0060597

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.77

30

0060610

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.77

40

0060611

63

8.5

±1.15

80

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.18

40

0060601

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

-

230

2.52

30

0060602

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

-

230

2.52

40

0060603

100

9.0

±1.6

118

±2.0

20.0

80

-

345

3.62

40

5513522

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Suplly Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Homologation Test Certificate AEROKLER C

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter