BS11

BS11

NITRILE 50 SHEETING FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Overview

Mechanical, Physical and Chemical Properties

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.20 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥8

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥450

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥30

N/mm

Sättning efter 24h vid 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-30/+110

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤7

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-25

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-55

%

 

Oljebeständighet

Measure characteristic

Standard

Value

, ∆ volume after 72h at 100°C

ASTM D471

≤-15

%

, ∆ volume after 72h at 100°C

ASTM D471

≤30

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Mycket bra

Bra

Medium

Mycket bra

 

Dimensions

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,2

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,4

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,6

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,8

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,04

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,25

1 side smooth/1 side matt

-

Identifikation

 

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner