B572

Overview

MEKANISKA, FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Blue

 

Densitet

1,44 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

65 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥10

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥500

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥20

N/mm

Sättning efter 22h vid 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-35/+110

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-10

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-20

%

 

Oljebeständighet

Measure characteristic

Standard

Value

, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤5

%

, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤20

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Mycket bra

Bra

Medium

Mycket bra

 

Dimension

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,88

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,32

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,76

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,2

2 smooth sides

-

Identifikation

 

Nedladdningar

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner